FR-20-PSM4
Artikelnummer:103005570
Archiv

Produktmerkmale
- Kompakte Miniaturbauform
- Wirtschaftliche Lösung
- LED Lichtquelle gut sichbar
- Polfilter integriert
- Manipulationssichere Sensorausführung
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungFR-20-PSM4
Artikelnummer (Bestellnummer)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Mechanische Daten
Reichweite, minimum50mm
Reichweite, maximum3.500mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M8, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite des Sensors12mm
Höhe des Sensors20mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP69K
Lieferumfang
Lieferumfang1x Reflexions-Lichtschranke
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2026, 12:52