FWS 1206 A
Artikelnummer:101170057
Archiv

Produktmerkmale
- Stillstandserfassung mit 1 oder 2 Impulsgebern
- verwendet zusätzliches Stillstandssignal, z.B. SPS als zweiten Eingangskanal
- 2 Sicherheitskontakte
- 2 Meldeausgänge
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungFWS 1206 A
Artikelnummer (Bestellnummer)101170057
EAN (European Article Number)4030661297194
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht200g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung Ja
RückführkreisJa
Reset FlankendetektionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs1
Anzahl der unverzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Meldeausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bisd
Kategorie3
PFH-Wert1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Stop-Kategorie0
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5starr oder flexibel
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4,8kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +15 %
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum5W
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni 10 und 0,2 µm vergoldet
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum8A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Eingangspegel, HIGH-Signal "1"10 … 30 VDC
Eingangspegel, LOW-Signal "0"0 … 2 VDC
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Integrierte Systemdiagnose (ISD)
Hinweis (ISD-Fehler)Folgende Fehler werden von dem Sicherheitsbaustein erkannt und durch ISD angezeigt.
FehlerAusfall der NäherungsschalterAusfall eines Kanals der AuswertungFehler an den Eingangsschaltungen oder an den Relaisansteuerungen des SicherheitsbausteinsNicht-Anziehen oder Nicht-Abfallen der SicherheitsrelaisUnterbrechung der Leitungen der induktiven Näherungsschalter
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Sichere Stillstandsüberwachung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.Die ISD-Tabellen (Integrierte System-Diagnose) zur Analyse der Fehlermeldungen und ihrer Ursachen sind im Anhang aufgeführt.Die Sicherheitszuhaltung kann geöffnet werden, wenn der Stillstandswächter die Beendigung der Nachlaufbewegung durch einen oder zwei induktiven Näherungsschalter und das zusätzliche Stillstandssignal (H7) erfasst hat. Durch Betätigen der Taste (E) wird diGeeignete p-schaltende induktive Näherungssschalter der Reihe IFL finden Sie im Schmersal Katalog "Automatisierungstechnik".Überwachung vom Stillstand für die Entriegelung von Sicherheitszuhaltungen.Zur Absicherung einer Schutzeinrichtung an Anlagen mit gefährlichem Nachlauf bis zu PL d und Kategorie 3
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 02:02