G150-050T22/22Y-FL1
Artikelnummer:103000207

Produktmerkmale
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG150-050T22/22Y-FL1
Artikelnummer (Bestellnummer)103000207
EAN (European Article Number)4030661420172
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner4
Anzahl der Öffner, links2
Anzahl der Öffner, rechts2
Anzahl der Schließer4
Anzahl der Schließer, links2
Anzahl der Schließer, rechts2
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitigkopfseitig
Getriebeübersetzung1:50
Art der WellenbefestigungVollwelle
Art des MontageflanschesFL1
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe151mm
Länge der Welle24mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Schaltelement linksT 6881-11-1
Schaltelement rechtsT 6881-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.07.2026, 20:43