G150-150Z22/22Y
Artikelnummer:101166880

Produktmerkmale
- Übersetzung > 1:50
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
- Bodenseitig montierbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG150-150Z22/22Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101166880
EAN (European Article Number)4030661216836
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
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht1.270g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner4
Anzahl der Öffner, links2
Anzahl der Öffner, rechts2
Anzahl der Schließer4
Anzahl der Schließer, links2
Anzahl der Schließer, rechts2
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitig
Getriebeübersetzung1:150
Art der WellenbefestigungVollwelle
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe114mm
Länge der Welle44mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Schaltelement linksZ 6881-11-1
Schaltelement rechtsZ 6881-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.10.2026, 14:11