G50-025M44Y-2383
Artikelnummer:101157558

Produktmerkmale
- Übersetzung ≤ 1:50
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
- Bodenseitig montierbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG50-025M44Y-2383
Artikelnummer (Bestellnummer)101157558
EAN (European Article Number)4030661180557
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
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht1.329g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner4
Anzahl der Öffner, links4
Anzahl der Schließer4
Anzahl der Schließer, links4
Anzahl Nocken 30°2
Anzahl Nocken 90°1
Anzahl Nocken 180°1
Fronteinstellbare NockenJa
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitig
Getriebeübersetzung1:25
Art der WellenbefestigungVollwelle
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe114mm
Länge der Welle44mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Schaltelement linksM 697-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.10.2026, 19:20