G50-035Z11/11Y
Artikelnummer:101166492

Produktmerkmale
- Übersetzung ≤ 1:50
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
- Bodenseitig montierbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG50-035Z11/11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101166492
EAN (European Article Number)4030661215433
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
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht1.230g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Öffner, links1
Anzahl der Öffner, rechts1
Anzahl der Schließer2
Anzahl der Schließer, links1
Anzahl der Schließer, rechts1
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitig
Getriebeübersetzung1:35
Art der WellenbefestigungVollwelle
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe114mm
Länge der Welle44mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Schaltelement linksZ 6881-11-1
Schaltelement rechtsZ 6881-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.10.2026, 21:14