G50-050M33/33Y-2502
Artikelnummer:151179680

Produktmerkmale
- Mit Nut und Passfeder zum Anschluss an bestehende Systeme
- Zusätzliche Bohrung 4H12 zum Verstiften
- Übersetzung ≤ 1:50
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
- Bodenseitig montierbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG50-050M33/33Y-2502
Artikelnummer (Bestellnummer)151179680
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht1.416g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner6
Anzahl der Öffner, links3
Anzahl der Öffner, rechts3
Anzahl der Schließer6
Anzahl der Schließer, links3
Anzahl der Schließer, rechts3
Anzahl Spitznocken2
Anzahl Nocken 30°2
Anzahl Nocken 90°2
Anzahl Nocken 180°2
Fronteinstellbare NockenJa
Mechanische Daten
Bohrung für die Welle4mm
Befestigungbodenseitig
Getriebeübersetzung1:50
Art der WellenbefestigungNut und Passfeder
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe114mm
Länge der Welle44mm
Toleranz des Durchmessers der WellenbohrungH12
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Schaltelement linksM 697-11-1
Schaltelement rechtsM 697-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 21:26