G50-050T33/33Y-1601-6
Artikelnummer:103061023

Produktmerkmale
- Übersetzung ≤ 1:50
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
- Bodenseitig montierbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG50-050T33/33Y-1601-6
Artikelnummer (Bestellnummer)103061023
EAN (European Article Number)4030661672762
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner6
Anzahl der Öffner, links3
Anzahl der Öffner, rechts3
Anzahl der Schließer6
Anzahl der Schließer, links3
Anzahl der Schließer, rechts3
Anzahl Spitznocken2
Anzahl Nocken 90°6
Fronteinstellbare NockenJa
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitig
Getriebeübersetzung1:50
Art der WellenbefestigungVollwelle
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe114mm
Länge der Welle44mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
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
Schaltelement linksZ 6881-11-1
Schaltelement rechtsZ 6881-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.07.2026, 17:49