HB-BL
Artikelnummer:103038908

Produktmerkmale
- Blindstopfen
- hygienegerechtes Design
- Edelstahl (V4A)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungHB-BL
Artikelnummer (Bestellnummer)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-39
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-39
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-39
ETIM Nummer, Version 7.0EC002023
ETIM Nummer, Version 6.0EC002023
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungBlindverschluss
BauformRund
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringEdelstahl (V4A)
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Bruttogewicht77g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
VerdrehsicherungJa
Mechanische Daten
Ausführung der BefestigungsschraubenM4X8
Anzugsdrehmoment der Schraube, maximum1,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe7mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe4mm
Durchmesser des Frontringes45mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß65 x 65mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 01:14