HHSNH63-BL-RT
Artikelnummer:103044299

Produktmerkmale
- mit integriertem gelben Untergrund
- Optional mit zusätzlichen beidseitg montierbaren Hilfskontakten
- hygienegerechtes Design
- mit Schloss abschließbar
- blaue, sichtbare Dichtungselemente
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungHHSNH63-BL-RT
Artikelnummer (Bestellnummer)103044299
EAN (European Article Number)4030661618005
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-14-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-14-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC000216
ETIM Nummer, Version 6.0EC000216
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateHygiene geprüft
Allgemeine Daten
VorschriftenANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
AusführungFrontplattenmontageHauptschalter 63 A
BauformGroßes Bezeichnungsschild
Einbaubedingungen (mechanisch)alle Flächen min 3° zur Waagerechten
Knebellang
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff des BügelsEdelstahl (V4A)
Werkstoff des FrontringEdelstahl (V4A)
Werkstoff des KnebelABS
Farbe des Bezeichnungsschildesgelb
Farbe des Bügelssilber
Farbe des Kontaktelementesschwarz
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsrot
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht220g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Nullstellung abschließbar Ja
Verrastend vorhanden Ja
Anzahl der Schaltstellungen1
Anzahl der Hauptkontakte3
VerdrehsicherungJa
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Entriegelung
Raststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Schaltwinkel, rechts90°
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum4Nm
Montageposition Hauptkontakte0°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum4 mm², flexibel6 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum16 mm², flexibel25 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt4AWG
Anzugsdrehmoment der Klemmen2,5Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge72mm
Höhe115mm
Einbauhöhe32mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe78mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock
Durchmesser100mm
Durchmesser des Frontringes45mm
Länge des Knebels52,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
HinweisDurchmesser Unterlegschild 100 mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximumgekapselt +40°Coffen +50°C
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimumgekaspelt -25°Coffen -25°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom63A
Bemessungsbetriebsspannung690VAC
Schaltleistung, AC-318.500W
Schaltleistung, AC-2322.000W
SchaltprinzipSchleichschaltung
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Hauptschalter als Not-Halt-Ausführung mit rotem Knebel und GelbschildLasttrennschalter, Produktreihe B200, Baureihe B263, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SGohne Verstärkungsplatte, mit Bezeichnungsschild
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.10.2026, 20:49