HML-BL-GB-983
Artikelnummer:103063901

Produktmerkmale
- kundenindividuelle Symbolik möglich
- hygienegerechtes Design
- 360° rundum abstrahlend
- blaue, sichtbare Dichtungselemente
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungHML-BL-GB-983
Artikelnummer (Bestellnummer)103063901
EAN (European Article Number)4030661684833
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformFlache KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)alle Flächen min 3° zur Waagerechten
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff der KalotteKunststoff
Farbe der Kalottegelb
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht27g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mit Symbol BeschriftungJa
BeleuchtbarJa
Vollisolation Ja
VerdrehsicherungJa
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum4Nm
Symbol Beschriftung Nummer983
Ausführung der BeschriftungLaser
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe10mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe51mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Leuchtelement
Durchmesser des Frontringes45mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß65 x 65mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)für 24 VAC/DC
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Kontaktträger SMF
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.10.2026, 09:29