HSK/V4A
Artikelnummer:103061694

Produktmerkmale
- Für Drucktaster und Leuchtdrucktaster geeignet
- Edelstahl (V4A)
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungHSK/V4A
Artikelnummer (Bestellnummer)103061694
EAN (European Article Number)4030661675749
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC002040
ETIM Nummer, Version 6.0EC000624
Allgemeine Daten
AusführungNot-Halt Schutzkragen
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
Farbe des Gehäusessilber
Bruttogewicht100g
Mechanische Daten
Befestigungrückseitige Befestigungslöcher
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge52mm
Breite76mm
Höhe40mm
Rastermaß68mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 20:43