HWSE3.1-BL-SW
Artikelnummer:103041137

Produktmerkmale
- Langer Knebel
- hygienegerechtes Design
- bis zu 12 Stellungen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungHWSE3.1-BL-SW
Artikelnummer (Bestellnummer)103041137
EAN (European Article Number)4030661618098
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-43
ETIM Nummer, Version 7.0EC001029
ETIM Nummer, Version 6.0EC001029
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateHygiene geprüft
Allgemeine Daten
VorschriftenANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
AusführungFrontplattenmontage
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)alle Flächen min 3° zur Waagerechten
Knebellang
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringEdelstahl (V4A)
Werkstoff des KnebelABS
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsschwarz
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht215g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen3
VerdrehsicherungJa
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
Schaltwinkel60°
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum4Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum1 mm², flexibel1 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt12AWG
Anzugsdrehmoment der Klemmen2,5Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite, maximum48mm
Höhe105mm
Einbauhöhe31mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe74mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Nockenschalter
Durchmesser des Frontringes45mm
Länge des Knebels52,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximumgekapselt +40°Coffen +50°C
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimumgekaspelt -25°Coffen -25°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom20A
Bemessungsbetriebsspannung690VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom10.000A
SchaltprinzipSchleichschaltung
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Nockenschalter, Produktreihe M200, Baureihe M220, Fronteinbauschalter
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SG
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.08.2026, 07:25