HWST32.1-BL-WS
Artikelnummer:103039692

Produktmerkmale
- Langer Knebel
- hygienegerechtes Design
- blaue, sichtbare Dichtungselemente
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungHWST32.1-BL-WS
Artikelnummer (Bestellnummer)103039692
EAN (European Article Number)4030661617787
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusHygiene geprüft
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageWahltastschalter
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)alle Flächen min 3° zur Waagerechten
Knebellang
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringEdelstahl (V4A)
Werkstoff des KnebelABS
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsweiß
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht76g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen3
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum4
VerdrehsicherungJa
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Entriegelunglinks: Dreh-Entriegelungrechts: ohne Dreh-Entriegelung
Raststellunglinks
Taststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte300.000Schaltspiele
Schaltwinkel, links45°
Schaltwinkel, rechts45°
Betätigungsdrehmoment0,5Nm
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum4Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite, maximum46mm
Höhe79mm
Einbauhöhe31mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe48mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Frontringes45mm
Länge des Knebels52,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß65 x 82mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)1 Raststellung links, 1 Taststellung rechts (neben Grundposition)
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Kontaktträger SMF
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 05:44