IFL 0,8-4-10ST2P
Artikelnummer:101108240

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Steckverbinder
- Bauform Ø 4 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL 0,8-4-10ST2P
Artikelnummer (Bestellnummer)101108240
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208
GehäusebauformZylinder, glatt
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
Werkstoff der KlemmschelleKunststoff
Bruttogewicht8g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn0,8mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder M8
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors4mm
Länge des Sensors49mm
Breite des Sensors4mm
Höhe des Sensors4mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Schutzklasse0
Elektrische Daten
Betriebsspannung7 ... 35 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch2,5mA
Bemessungsbetriebsspannung7 ... 35 VDC
Bemessungsbetriebsstrom100mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertKurzschlussschutz (getaktet)
Schaltfrequenz, circa1.000Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,1A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Klemmschelle H 4
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.10.2026, 16:08