IFL 10-180-10/01YG
Artikelnummer:101091876
Archiv

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung PG9 x 1,5
- Kunststoffgehäuse
- AC 2-Leiter
- schutzisoliert
- Anschlussraum
- Bauform M 18 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL 10-180-10/01YG
Artikelnummer (Bestellnummer)101091876
EAN (European Article Number)4030661018317
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff
Werkstoff der MutterKunststoff
Werkstoff der DruckscheibePerbunan
Bruttogewicht50g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
LeitungstülleNein
Anzahl der Leitungsadern2
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum3Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn10 mm
Nennnschaltabstand Sn10mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSchraubanschluss PG9
Anzahl der Leitungsadern2
Anschlussquerschnitt, maximum1 x 1,5 mm²
HinweisAnschlussraum mit Schraubklemmen für max. 1.5mm², mit Leitungseinführung PG9.
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors18mm
ISO-Gewinde des SensorsM18x1
Schlüsselweite24SW
Länge des Sensors126mm
Durchmesser des BefestigungsschelleM18x1
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum45Hz
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum65Hz
Betriebsspannung15 ... 250 VAC
Art des SpannungsbereichsAC
Betriebsstrom, minimum10mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 250 VAC
Bemessungsbetriebsstrom500mA
SchaltelementSchließer (NO) oder Öffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutz
Schaltfrequenz, circa10Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum4,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,5A
Ausführung der SchaltelementeZweidraht
Reststrom Ir, maximum1mA
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Programmierung im Anschlussraum durch Umsetzen des SteckersStatt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.07.2026, 15:15