schmersal_s_icon.png

IFL 10-30M-NAM-2552 16,0M

Artikelnummer: 101187004

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform M30

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 10-30M-NAM-2552 16,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101187004

EAN (European Article Number)

4030661334271

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

DIN 19234

EN IEC 60947-5-2

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

bündig

Werkstoff des Gehäuses

Messing

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

vernickelt

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Werkstoff der Mutter

Messing

Bruttogewicht

365 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Leitungstülle

Nein

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

30 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nennnschaltabstand Sn

10 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

16 m

Anzahl der Leitungsadern

2

Aderquerschnitt

0,14 mm2

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M30

Schlüsselweite

36 SW

Länge des Sensors

30 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Betriebsspannung

5 ... 30 VDC

Art des Spannungsbereichs

DC

Bemessungsbetriebsspannung

5 ... 30 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

200 mA

Schaltelement

Schließer (NO)

Schutzbeschaltung integriert

Verpolungsschutz

Kurzschlussschutz

Schaltfrequenz, circa

300 Hz

Lieferumfang

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Anschweißmutter und Kontermutter M30x1.5

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.09.2025, 09:18