IFL 15-30-01T
Artikelnummer:101141545

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- AC 2-Leiter
- schutzisoliert
- Bauform M30 x 1,5
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 15-30-01T
Artikelnummer (Bestellnummer)101141545
EAN (European Article Number)4030661122458
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Bruttogewicht200g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
LeitungstülleJa
Anzahl der Leitungsadern2
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum30Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel H03VV-F
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,5mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM30
Schlüsselweite36SW
Länge des Sensors100mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum45Hz
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum65Hz
Betriebsspannung15 ... 250 VAC
Art des SpannungsbereichsAC
Betriebsstrom, minimum10mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 250 VAC
Bemessungsbetriebsstrom500mA
SchaltelementÖffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutz
Schaltfrequenz, circa10Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum4,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,5A
Ausführung der SchaltelementeZweidraht
Reststrom Ir, maximum1mA
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.10.2026, 19:44