IFL 15-30L-10TP-2130 15, 0M
Artikelnummer:101148663

Produktmerkmale
- Bauform M30
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 15-30L-10TP-2130 15, 0M
Artikelnummer (Bestellnummer)101148663
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der KlemmschelleThermoplast
Bruttogewicht678g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Nein
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum30Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung15m
AnschlussartKabel
Anzahl der Leitungsadern3
Aderquerschnitt0,34mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsThermoflex 155
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM30
Schlüsselweite36SW
Länge des Sensors98mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +130 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch1,8mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa60Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Klemmschelle H 30
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.07.2026, 22:24