IFL 15-30L-11ST1P
Artikelnummer:101127032
Archiv

Produktmerkmale
- Bauform M30
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 15-30L-11ST1P
Artikelnummer (Bestellnummer)101127032
EAN (European Article Number)4030661278339
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Bruttogewicht148g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Nein
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum30Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSteckverbinder
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM30
Schlüsselweite36SW
Länge des Sensors78mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 60 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch5,5mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 60 VDC
Bemessungsbetriebsstrom400mA
SchaltelementSchließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa200Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,4A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.07.2026, 09:18