IFL 2-12-01
Artikelnummer:101141515
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- AC 2-Leiter
- Bauform M12 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL 2-12-01
Artikelnummer (Bestellnummer)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing, vernickelt
Bruttogewicht100g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
LeitungstülleNein
Anzahl der Leitungsadern2
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum15Nm
Hinweis (Anzugsdrehmoment der Muttern)Im Bereich des Schalenkerns: max. 500 Ncm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn2mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel H03VV-F
Anzahl der Leitungsadern2
Aderquerschnitt0,5mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM12
Schlüsselweite17SW
Länge des Sensors71mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum45Hz
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum65Hz
Betriebsspannung15 ... 250 VAC
Art des SpannungsbereichsAC
Betriebsstrom, minimum8mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 250 VAC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementÖffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutz
Schaltfrequenz, circa10Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum3,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der SchaltelementeZweidraht
Reststrom Ir, maximum1mA
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 04:58