IFL 2-12-01P
Artikelnummer:101097497
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Bauform M12 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL 2-12-01P
Artikelnummer (Bestellnummer)101097497
EAN (European Article Number)4030661017624
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing, vernickelt
Bruttogewicht79g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
LeitungstülleNein
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum15Nm
Hinweis (Anzugsdrehmoment der Muttern)Im Bereich des Schalenkerns: max. 500 Ncm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn2mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel
Anzahl der Leitungsadern3
Aderquerschnitt0,14mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM12
Schlüsselweite17SW
Länge des Sensors50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch3mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementÖffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzKurzschlussschutzÜberlastschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa1.000Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.10.2026, 05:18