IFL 2-250-10P-1716-1
Artikelnummer:101097827

Produktmerkmale
- Bauform 250
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 2-250-10P-1716-1
Artikelnummer (Bestellnummer)101097827
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Bruttogewicht72g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn2mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel
Anzahl der Leitungsadern3
Aderquerschnitt0,34mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors12mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch3mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzKurzschlussschutzÜberlastschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa800Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Es können beliebig viele Geräte nebeneinander montiert werden, ohne dass eine gegenseitige Beeinflussung auftritt. Geräte mit seitlichem Leitungsausgang.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.07.2026, 23:16