IFL 2-8M-10ST2N
Artikelnummer:101112395
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Miniatur Bauform
- Steckverbinder M8
- Bauform M8 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL 2-8M-10ST2N
Artikelnummer (Bestellnummer)101112395
EAN (European Article Number)4030661038773
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Bruttogewicht15g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum6Nm
Hinweis (Anzugsdrehmoment der Muttern)Gewinde darf im Kopfbereich nicht belastet werden.
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn2mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSteckverbinder M8
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM8
Schlüsselweite13SW
Länge des Sensors54mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch3,4mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzKurzschlussschutzÜberlastschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa3.000Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementen-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.10.2026, 11:13