IFL 5-18-01N
Artikelnummer:101105032
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Bauform M18 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL 5-18-01N
Artikelnummer (Bestellnummer)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Bruttogewicht85g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum18Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn5mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel
Anzahl der Leitungsadern3
Aderquerschnitt0,14mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM18
Schlüsselweite24SW
Länge des Sensors53mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch3,5mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementÖffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzKurzschlussschutzÜberlastschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa400Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementen-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials2x Muttern M18
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 12:59