IFL 50-385-10PK
Artikelnummer:101056703
Archiv

Produktmerkmale
- Bauform 385
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 50-385-10PK
Artikelnummer (Bestellnummer)101056703
EAN (European Article Number)4030661252933
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht410g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern4
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn50mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum2 x 1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors40mm
Breite des Sensors80mm
Höhe des Sensors135mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 60 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch5,5mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 60 VDC
Bemessungsbetriebsstrom400mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa50Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,4A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Montagewinkel HW 385-1 zur einfachen Montage erhältlich
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 17:22