IFL 50-385-11P-2130/1328
IFL 50-385-11P-2130/1328
Downloads
- Bauform 385
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 50-385-11P-2130/1328 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101136770 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Quader |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
625 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Nein |
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
50 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
40 mm |
Breite des Sensors |
80 mm |
Höhe des Sensors |
135 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +130 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
10 ... 40 VDC |
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
4 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 40 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz |
Schaltfrequenz, circa |
50 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
1,5 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
ohne |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Montagewinkel HW 385-1 zur einfachen Montage erhältlich. Gerät nor ohne Funktionsanzeige (LED) lieferbar. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
101116136 IFL 50-385-11P-2130
- Kunststoffgehäuse
- DC 4-Leiter
- schutzisoliert
- Anschlussraum
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Bauform 385
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2025, 17:14