schmersal_s_icon.png

IFL 8-18L-10P-2146 10-60V

Artikelnummer: 101128805

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform M 18 x 1

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 8-18L-10P-2146 10-60V

Artikelnummer (Bestellnummer)

101128805

EAN (European Article Number)

4030661278872

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses

Messing

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

vernickelt

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Werkstoff der Mutter

Messing

Bruttogewicht

125 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Leitungstülle

Nein

Anzahl der Leitungsadern

3

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

18 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nennnschaltabstand Sn

8 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Anschlussart

Kabel mit Steckverbinder M12

Anzahl der Leitungsadern

3

Aderquerschnitt

0,34 mm2

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M18

Schlüsselweite

24 SW

Länge des Sensors

79 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Art des Spannungsbereichs

DC

Bemessungsbetriebsstrom

300 mA

Schaltelement

Schließer (NO)

Schutzbeschaltung integriert

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

Schaltfrequenz, circa

400 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Strom bei Spannungsfall Ud

0,4 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

gelbe LED

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.08.2025, 09:00