IFL-N-2-8M-01ST2P
Artikelnummer:101144804
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: IFL 2-8M-01ST2P)
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Miniatur Bauform
- Steckverbinder M12
- Bauform M 8 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL-N-2-8M-01ST2P
Artikelnummer (Bestellnummer)101144804
EAN (European Article Number)4030661134369
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterEdelstahl
Bruttogewicht12g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Hinweis (Anzugsdrehmoment der Muttern)Gewinde darf im Kopfbereich nicht belastet werden.
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn2mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder M12
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM8
Schlüsselweite13SW
Länge des Sensors45mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 34 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch17mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 34 VDC
Bemessungsbetriebsstrom150mA200mA
SchaltelementÖffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertDrahtbruchsicherheitInduktionsschutzKurzschlussschutzSprechfunkschutzÜberlastschutzunterdrückter EinschaltfehlimpulsVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa600Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum2,5V
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.07.2026, 17:33