IFL-N-4-12-10STP
Artikelnummer:101144822
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: IFL 4-12-10STP)
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Steckverbinder M12
- Bauform M12 x 1
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL-N-4-12-10STP
Artikelnummer (Bestellnummer)101144822
EAN (European Article Number)4030661134543
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing, vernickelt
Bruttogewicht28g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn4mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSteckverbinder M12
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM12
Länge des Sensors65mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 34 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch17mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 34 VDC
Bemessungsbetriebsstrom150mA200mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertDrahtbruchsicherheitInduktionsschutzKurzschlussschutzSprechfunkschutzÜberlast- und KurzschlussschutzÜberlastschutzunterdrückter EinschaltfehlimpulsVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa800Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum2,5V
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Reststrom Ir, maximum0,01mA
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.10.2026, 08:22