IFL-N-4-12M-10P
Artikelnummer:101146973
Archiv

Produktmerkmale
- Bauform M12 x 1
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL-N-4-12M-10P
Artikelnummer (Bestellnummer)101146973
EAN (European Article Number)4030661140841
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing, vernickelt
Bruttogewicht76g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten - Schaltabstände
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom200mA
Schutzbeschaltung integriertÜberlastschutz
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 17:18