IFL-N-5-18-10N
Artikelnummer:101144829
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: IFL 5-18-10N)
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Bauform M18 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL-N-5-18-10N
Artikelnummer (Bestellnummer)101144829
EAN (European Article Number)4030661134611
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Bruttogewicht108g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum18Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn5mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel
Aderquerschnitt0,25mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPUR
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM18
Schlüsselweite24SW
Länge des Sensors54mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 34 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch17mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 34 VDC
Bemessungsbetriebsstrom150mA200mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertDrahtbruchsicherheitInduktionsschutzSprechfunkschutzÜberlast- und Kurzschlussschutzunterdrückter EinschaltfehlimpulsVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa800Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum2,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementen-schaltend
Reststrom Ir, maximum0,01mA
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.10.2026, 21:11