IFL-N-8-18-01P
Artikelnummer:101144833
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: IFL 8-18-01P)
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Bauform M18 x 1
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL-N-8-18-01P
Artikelnummer (Bestellnummer)101144833
EAN (European Article Number)4030661134659
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Bruttogewicht108g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn8mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel
Aderquerschnitt0,25mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPUR
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM18
Schlüsselweite24SW
Länge des Sensors54mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 34 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch17mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 34 VDC
Bemessungsbetriebsstrom150mA200mA
SchaltelementÖffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertDrahtbruchsicherheitInduktionsschutzKurzschlussschutzSprechfunkschutzÜberlast- und KurzschlussschutzÜberlastschutzunterdrückter EinschaltfehlimpulsVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa500Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum2,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Reststrom Ir, maximum0,01mA
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.10.2026, 05:59