IFO 10-30-10/01P
Artikelnummer:101148719
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Anschlussraum um 180° versetzbar
- Bauform M30 x 1,5
- Anschlussraum
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFO 10-30-10/01P
Artikelnummer (Bestellnummer)101148719
EAN (European Article Number)4030661148069
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-09-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-09-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-09-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001821
ETIM Nummer, Version 6.0EC001821
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Erfassungsbereich Sd, maximum1.000mm
Bruttogewicht138g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum30Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss PG9
Anschlussquerschnitt, maximum3 x 1,5 mm²
Aderquerschnitt15AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM30
Schlüsselweite36SW
Länge des Sensors118mm
Breite des Sensors46mm
Höhe des Sensors46mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +70 °C
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 60 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch2,4mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 60 VDC
Bemessungsbetriebsstrom400mA
SchaltelementSchließer (NO) oder Öffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutz
Schaltfrequenz, circa100Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,4A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 21:58