IFO 8-30-10/01
Artikelnummer:101149285
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- AC 2-Leiter
- Anschlussraum um 180° versetzbar
- Bauform M30 x 1,5
- Anschlussraum
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFO 8-30-10/01
Artikelnummer (Bestellnummer)101149285
EAN (European Article Number)4030661150833
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-09-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-09-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-09-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001821
ETIM Nummer, Version 6.0EC001821
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing
Erfassungsbereich Sd, maximum800mm
Bruttogewicht140g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern2
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum30Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss PG9
Anschlussquerschnitt, maximum2 x 1,5 mm²
Aderquerschnitt15AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM30
Schlüsselweite36SW
Länge des Sensors118mm
Breite des Sensors46mm
Höhe des Sensors46mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +70 °C
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp10kV
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum45Hz
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum65Hz
Betriebsspannung15 ... 250 VAC
Art des SpannungsbereichsAC
Betriebsstrom, minimum10mA
Bemessungsbetriebsspannung15 ... 250 VAC
Bemessungsbetriebsstrom500mA
SchaltelementSchließer (NO) oder Öffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutz
Schaltfrequenz, circa10Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum7V
Strom bei Spannungsfall Ud0,5A
Ausführung der SchaltelementeZweidraht
Reststrom Ir, maximum3mA
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.09.2026, 19:58