KA-0805
Artikelnummer:101207742

Produktmerkmale
- für Sender
- Anschlussleitung
- 4-polig
- für SLC/SLG
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungKA-0805
Artikelnummer (Bestellnummer)101207742
EAN (European Article Number)4030661639185
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Allgemeine Daten
Ausführunggerade
Anschluss (elektrisch)Kupplung
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der MutterMetall, CuZn, vernickelt
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht410g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole4
Anzahl der Leitungsadern4
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100Steckzyklen
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,34mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur (Leitung)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung250VAC
Kontaktbelastbarkeit4
Werkstoff der Kontakte, elektrischMetall, CuZn, vergoldet
Kontaktbelegung
PIN 1braun
PIN 2weiß
PIN 3blau
PIN 4schwarz
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 17:53