KA-0905
Artikelnummer:101207729

Produktmerkmale
- 8-polig
- Anschlussleitung
- für SLC/SLG
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungKA-0905
Artikelnummer (Bestellnummer)101207729
EAN (European Article Number)4030661521466
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Allgemeine Daten
Ausführunggerade
Anschluss (elektrisch)Kupplung
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der MutterMetall, CuZn, vernickelt
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht566g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole8
Anzahl der Leitungsadern8
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100Steckzyklen
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anzahl der Leitungsadern8
Aderquerschnitt0,25mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur (Leitung)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung30VDC
Kontaktbelastbarkeit2
Werkstoff der Kontakte, elektrischMetall, CuZn, vergoldet
Kontaktbelegung
PIN 1weiß
PIN 2braun
PIN 3grün
PIN 4gelb
PIN 5grau
PIN 6rosa
PIN 7blau
PIN 8rot
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 10:26