KA-0974
Artikelnummer:101217615

Produktmerkmale
- 8-polig
- Anschlussleitung
- für SLC/SLG
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungKA-0974
Artikelnummer (Bestellnummer)101217615
EAN (European Article Number)4030661412863
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Allgemeine Daten
Anschluss (elektrisch)Kupplung
Bruttogewicht107g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
HalogenfreiNein
SchleppkettentauglichNein
Anzahl der Pole8
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
Anzahl der Leitungsadern3
Aderquerschnitt0,34mm²
Farbe des Leitungsmantelsgrau
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
SteckverbindertypKupplung, M12
Bauformgerade
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Farbe des Griffkörpersschwarz
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
SteckverbindertypStecker, M12
Bauformgerade
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-40 ... +90 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2A
Bemessungsbetriebsspannung60VAC
Bemessungsbetriebsspannung60VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Parametrierleitung für SLC/SLG 440 mit Befehlsgerät
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.11.2026, 18:24