KA-0980
Artikelnummer:101213352

Produktmerkmale
- 12-polig
- Anschlussleitung
- für SLC/SLG
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungKA-0980
Artikelnummer (Bestellnummer)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Allgemeine Daten
Ausführunggerade
Anschluss (elektrisch)Kupplung
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der MutterMetall, CuZn, vernickelt
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht283g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole12
Anzahl der Leitungsadern12
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100Steckzyklen
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung5m
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anzahl der Leitungsadern12
Aderquerschnitt0,3mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur (Leitung)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung30VDC
Kontaktbelastbarkeit2
Werkstoff der Kontakte, elektrischMetall, CuZn, vergoldet
Kontaktbelegung
PIN 1braun
PIN 2blau
PIN 3weiß
PIN 4grün
PIN 5rosa
PIN 6gelb
PIN 7schwarz
PIN 8grau
PIN 9rot
PIN 10violett
PIN 11grau-rosa
PIN 12rot-blau
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 00:55