KG433-B
Artikelnummer:101008574

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- geeignet für den Einbau vom Befehlsgeräten
- geringer Montageaufwand
- inkl. 1 Kabelverschraubung M20 x 1,5
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungKG433-B
Artikelnummer (Bestellnummer)101008574
EAN (European Article Number)4030661613291
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesABS
Farbe des GehäuseoberteilsRAL 7035 (Grau)
Farbe des GehäuseunterteilsRAL 7035 (Grau)
Bruttogewicht230g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen3
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Ausführung der Befestigungsschrauben4x M4
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung4Nm
HinweisMaximales Drehmoment Hutmutter Kabelverschraubung 3 Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum6mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum13mm
Werkstoff der KabelverschraubungKunststoff, PA
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge160mm
Breite80mm
Höhe85mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Rastermaß50 x 148mm
Mittenabstand der Bohrungen40mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Lieferumfang
Lieferumfang1x Leitungsverschraubung M20x1,5
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 17:08