Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
International
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicherheitsbausteine
  2. Kombination (2-fach Auswertung)

Kombination (2-fach Auswertung)

SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Kombinationsbaustein (2-fach Auswertung), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •2 x Starttaster / Auto-Start
  • •1 x Überwachung von Zweihandbedienpulten nach ISO 13851
  • •2 Sicherheitskontakte
  • •2 Sicherheitsausgänge
Zur Kategorie
SRB202C.

SRB202C.

  • •Kombinationsbaustein (2-fach Auswertung)
  • •2 Sicherheitskontakte mit differenziertem Abschaltverhalten z.B. NOT-HALT öffnet beide Sicherheitskontakte (Ebene 1); Schutztürüberwachung öffnet nur den zweiten Sicherheitskontakt (Ebene 2)
  • •Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreier Kontakte, z.B. NOT-HALT-Befehlsgeräte (Ebene 1), Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheits-Sensoren (Ebene 2)
  • •2 Meldeausgänge
Zur Kategorie
SRB400C

SRB400C

  • •Kombinationsbaustein (2-fach Auswertung)
  • •2 x 2 Sicherheitskontakte mit differenziertem Abschaltverhalten z.B. NOT-HALT öffnet beide Sicherheitskontakte (Ebene 1); Schutztürüberwachung öffnet nur den zweiten Sicherheitskontakt (Ebene 2)
  • •Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreier Kontakte, z.B. NOT-HALT-Befehlsgeräte (Ebene 1), Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheits-Sensoren (Ebene 2)
Zur Kategorie
SRB400NE

SRB400NE

  • •Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
  • •Anschlussmöglichkeit für berührungslos wirkende Endschalter oder Vorendschalter
  • •2 Sicherheitskontakte, Abschaltebene 1;2 Sicherheitskontakte, Abschaltebene 2
Zur Kategorie
SRB402NE

SRB402NE

  • •Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
  • •Anschlussmöglichkeit für berührungslos wirkende Endschalter oder Vorendschalter
  • •2 Sicherheitskontakte, Abschaltebene 1;2 Sicherheitskontakte, Abschaltebene 2
  • •2 Meldeausgänge
Zur Kategorie
SRB100DR

SRB100DR

  • •Sicherheits-Relais-Baustein zur doppelten Quittierung
  • •Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Ausgängen, z.B. Befehlsgeräte
  • •1 Sicherheitskontakt, STOP 0
Zur Kategorie
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Überwachung von 2 Sensoren STOP 0
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •Starttaster / Auto-Start
  • •2 Sicherheitskontakte, 1 Sicherheitsausgang
  • •2 Meldeausgänge
Zur Kategorie

SICHERHEITSRELAISBAUSTEINE FÜR DIE DOPPELTE QUITTIERUNG

Auf dem Gebiet der sicheren Signalauswertung bietet die Schmersal Gruppe ein breites Produktspektrum an. Neben universell einsetzbaren Sicherheitsrelaisbausteinen, die sich etwa für die unverzögerte Trennung der Energiezufuhr zu einer gefahrbringenden Bewegung eignen, sind spezielle Formen der Bausteine verfügbar. Sicherheitsrelaisbausteine zur doppelten Quittierung gewährleisten, dass sich der Bediener außerhalb des Gefahrenbereichs befindet, bevor die Maschinensteuerung wieder eingeschaltet wird. Zu diesem Zweck muss zunächst den Reset-Taster im Inneren der Anlage betätigt werden, anschließend ein weiterer außerhalb des begehbaren Anlagenraums. Das Sicherheitsrelais SRB 100DR für die doppelte Quittierung eignet sich für Anwendungen bis PL e/Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1 und bis SIL 3 gemäß IEC 61508.

EIGENSCHAFTEN DER SICHERHEITSRELAISBAUSTEINE ZUR DOPPELTEN QUITTIERUNG

Das Relais SRB 100DR eignet sich für die Signalverarbeitung von potenzialfreien Ausgängen wie etwa Befehlsgeräten und ist mit einem Sicherheitskontakt der STOP-Kategorie 0 ausgestattet. Das Gehäuse ist belüftet und aus Kunststoff sowie glasfaserverstärktem Thermoplast gefertigt. Dies ermöglicht eine Nutzung des Bausteins bei Umgebungstemperaturen zwischen -25 und +60 °C. Der Anschlussquerschnitt reicht von 0,25 bis maximal 2,5 mm².