LE24/9WS
Artikelnummer:101030894

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungLE24/9WS
Artikelnummer (Bestellnummer)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-92-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC002024
ETIM Nummer, Version 6.0EC002024
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungLeuchtmittel
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesMessing, vernickelt
Bruttogewicht1g
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Montageflansch-Position3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss (mechanisch)BA9S Bajonett
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge24mm
Breite10mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-10 ... +55 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Zustandsanzeige
Farbe der LEDweiß
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 02:20