LED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Artikelnummer:101167524
Archiv

Produktmerkmale
- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- blaue LED
- 48 VAC
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungLED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Artikelnummer (Bestellnummer)101167524
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC000204
ETIM Nummer, Version 6.0EC000204
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht20g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemeinJa
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Montageflansch-Position3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungEN 50005EN 50013
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite30mm
Tiefe60mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung48VAC
Bemessungsbetriebsspannung48VDC
Zustandsanzeige
Farbe der LEDblau
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.10.2026, 13:18