LF 50-11 P
Artikelnummer:101151758

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungLF 50-11 P
Artikelnummer (Bestellnummer)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-90
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-90
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Lieferumfang
Lieferumfang1x Reflexions-Lichtschranke
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäusesschlagfestes ABS
Bruttogewicht32g
Mechanische Daten
Reichweite, maximum5.500mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors17mm
Breite des Sensors50mm
Höhe des Sensors63,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +45 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +80 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch30mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 VDC
Länge der Leitung, maximum100m
Schaltfrequenz, circa2.500Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum200mA
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeBetriebsspannungSchaltzustandVerschmutzung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 05:38