M. 250-11Z-K-243
Artikelnummer:101080951

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 4 Kontakte
- robuste Ausführung
- 2 Leitungseinführungen M25
- Schutzart IP67
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM. 250-11Z-K-243
Artikelnummer (Bestellnummer)101080951
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht4.125g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum5.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Schaltstück-Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele bei 1A / 400V, cos ᵠ = 0,4
Schlagenergie, maximum7J
Kontaktöffnungsweite2 x 2,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum300mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum3.000mm/min
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors125mm
Breite des Sensors146mm
Höhe des Sensors273mm
Länge der Rolle50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom16A
Bemessungsbetriebsspannung230VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung
Prelldauer, maximum5ms
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Umschaltzeit, maximum35ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Elektrische Daten - Kontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 03:34