M. 302-00/11Y
Artikelnummer:101056601

Produktmerkmale
- verzahnte Welle
- Leichtmetall-Druckgussgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Schutzart IP65
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM. 302-00/11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101056601
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
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert (stahlblau RAL 5011)
Werkstoff des GehäusedeckelsMetall, Aluminium-Druckguss
Bruttogewicht135g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementSchwenkhebelvorsatz ohne Hebel
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungM16 x 1.5
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15220VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
SchaltelementWechsler mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber (AgNi 15)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.10.2026, 14:54