Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Blattfederschwenkhebel 2H
  2. M 330 Blattfederschwenkhebel 2H
M 330 Blattfederschwenkhebel 2H

M 330 Blattfederschwenkhebel 2H

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Blattfeder aus Epoxidharz
1 Produkte
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Art.-Nr.: 131057633

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden