Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Druckbolzen S
  2. M 330 Druckbolzen S
M 330 Druckbolzen S

M 330 Druckbolzen S

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
4 Produkte
MS 330-11Y-M20

MS 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131160614

Positionsschalter

MS 330-11Y-M20-1366

MS 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 131164485

Positionsschalter

MS 330-11Y-1304

MS 330-11Y-1304

Art.-Nr.: 131095802

Positionsschalter

MS 330-11Y-AUNI-1366

MS 330-11Y-AUNI-1366

Art.-Nr.: 131096980

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden