Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Federstabhebel AF
  2. M 330 Federstabhebel AF
M 330 Federstabhebel AF

M 330 Federstabhebel AF

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • in alle Richtungen auslenkbar
  • Elastizität der Feder nimmt Schaltwege auf, die den maximalen Schaltwinkel von 15º überschreiten
2 Produkte
MAF 330-11Y-M20

MAF 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131160633

Positionsschalter

MAF 330-11Y-996

MAF 330-11Y-996

Art.-Nr.: 131054491

Positionsschalter

2 Ergebnisse gefunden