Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Federstabschwenkhebel 4H
  2. M 330 Federstabschwenkhebel 4H
M 330 Federstabschwenkhebel 4H

M 330 Federstabschwenkhebel 4H

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
2 Produkte
MV4H 330-11Y-M20

MV4H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131168053

Positionsschalter

MV4H 330-11Y-1366

MV4H 330-11Y-1366

Art.-Nr.: 131057649

Positionsschalter

2 Ergebnisse gefunden